SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
6. KONSTRUKTIONSMÅTT
Plast leder värme dåligt och har en annan termisk expansionskoefficient än den för metallinsatserna så man måste vidta åtgärder för att förhindra navet och bussningen från överhettning under bearbetningen av hålet.
Värmen som produceras försvinner inte och skapar påfrestningar på plasten och har en skadande effekt på konstruktionens styrka (Duroplaster).
Vidare så beträffande termoplast (teknopolymer) så kan temperaturen vid bearbetning närma sig den nivå som kan göra att metallinsatsen lossar.
Därför är det nödvändigt att välja en skärhastighet och matningshastighet som begränsar den lokala uppvärmningen och effektiv kylning när håldiameter och djup är stort i förhållande till
bussningens storlek.
För att bibehålla den blanka ytan efter bearbetningen så rekommenderas det att ta bort allt vatten från ytan så att plasten inte är våt under en längre tid. Använd endast olja om det är möjligt.
De vanligaste bearbetningarna som tillämpas vid montering av rattar eller knoppar:
- Uppborrning av axialt hål i bussningen (ej genomgående hål)
När man borrar upp hål på en inbyggd metallbussning så undvik att utföra detta såsom visas i Fig.4, då det både under borrarbetet och under montering av den lilla axeln kan orsaka att en del av plasten utsättas för påfrestningar vilket kan riskera att den spricker eller delar lossar. Utförande som visas i Fig.5 är det mest rationella.
Det skall nämnas att för ELESA detaljer så skall borrning av det axiella hålet utföras under korrekta förhållanden och som indikeras ovan och de inbyggda bussningarnas längd visas alltid i tabellen för varje artikel såsom hålets djup.
- uppborrning av axiellt hål I bussningen (genomgående hål)
Om borrningen inte bara påverkar metallbussningen utan även lagret som täcker materialet så måste ratten centreras noggrant och borrningen skall börjas från den sida som är täckt av plast annars kan det splittras när verktyget tas bort.
- tvärgående gängning i bussning för stoppskruv
Skall utföras genom att följa ovannämnda rekommendationer. Undvik att gänga i både metall och plast. Det är bättre att borra ett håll i plastdelen och endast gänga metalldelen.
Endast om det är oundvikligt skall plasten borras eller gängas. Kom ihåg att det under sådana förhållanden är svårt att skingra den lokalt alstrade värmen som uppstår p.g.a. friktion mellan plasten och verktyget som slits ut väldigt fort (använd härdmetallverktyg).
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar