Allmänna egenskaper hos gummiblandningarna

MaterialInternationell förkortningElesa-namnKänneteckenFärgArbetstemperaturHårdhetKemisk resistensApplikationer
Nitrilgummi eller oljebeständigt gummiNBRAMycket beständig mot oljor, värme och åldring.Låg permanent deformation.God täthet mot luft och gaser.Om obehandlad, låg beständighet mot ozon.Dåliga dielektriska egenskaper.Låg elasticitetSvartFrån -40 till +130°C60 ÷ 70°Shore ABeständighet mot mineral- och vegetabiliska oljor, kolväten, gas, vatten och ånga.Tack vare de utmärkta mekaniska egenskaperna kan dessa sugkoppar hantera tunga laster och stå emot rivning, klämning och slag.De är lämpliga för att greppa metallplåtar, glas och laster med släta ytor.
NaturgummiNRNUtmärkt elasticitet och motståndskraft mot slitage, skärning och rivning.SvartFrån -70 till +80 °C45 ÷ 50°Shore AMåttlig beständighet mot havsvatten och syror i medelhög koncentrationDen flexibla gummiblandningen ger grepp på grova och ojämna ytor.De är lämpliga för trä, kartong, marmor, tegel, glas och plast.
SilikonVMQSUtmärkta prestanda vid höga och låga temperaturer.Ledande blandning.Neutral vitRödFrån -50 till +300 °C40 ÷ 45°Shore AUtmärkt beständighet mot klorerade ämnen, lösningsmedel, ozon, syre och UV-strålning.De används ofta inom livsmedelsförpackningsindustrin, elektronikindustrin och läkemedelsindustrin där produktens yttemperatur i allmänhet är en viktig faktor (mycket höga temperaturer eller under 0 °C).
Gult naturgummiNRNGUtmärkt elasticitet och motståndskraft mot slitage, skärning och rivning.Naturlig gulFrån -50 till +70 °C40 ÷ 45°Shore AMåttlig beständighet mot havsvatten och syror i medelhög koncentrationGummiblandningens högre flexibilitet ger grepp på grova och ojämna ytor.De rekommenderas för att greppa papper, kartong, plast, plastfilmer för förpackningar med mera.
Hydrogenerat nitrilgummiHNBRBUtmärkt beständighet mot slitage, åldring, klorhaltiga oljor, fetter och bensin.Låg permanent deformation.Lämnar inga ränder på sugkopparnas greppytor.RödFrån -40 till +170 °C60 ÷ 75°Shore ABeständighet mot mineral- och vegetabiliska oljor, klor, kolväten, gas, vatten och ånga.Den höga motståndskraften mot deformation gör att dessa sugkoppar kan hantera tunga laster och motstå kraftiga påfrestningar som t.ex. rivning, klämning och slag.