RMS-SH Magneti piatti rettangolari

Foro passante per viti a testa svasata

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

Inserto in acciaio zincato.

Rivestimento antiscivolo

Elastomero termoplastico (TPE), durezza 80 shore A.

Esecuzione standard

Un foro passante per vite a testa svasata:

  • RMS-SH-ND-1-BK: rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
  • RMS-SH-ND-1-WT: rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.

Due fori passanti per viti a testa svasata:

  • RMS-SH-ND-2-BK: rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
  • RMS-SH-ND-2-WT: rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti piatti rettangolari RMS-SH sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d’ingombro molto contenute.

La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza. Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.