AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Foro passante per viti a testa svasata

Materiale
Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Inserto in acciaio zincato.
Rivestimento antiscivolo
Elastomero termoplastico (TPE), durezza 80 shore A.
Esecuzione standard
Un foro passante per vite a testa svasata:
- RMS-SH-ND-1-BK: rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
- RMS-SH-ND-1-WT: rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.
Due fori passanti per viti a testa svasata:
- RMS-SH-ND-2-BK: rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
- RMS-SH-ND-2-WT: rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti rettangolari RMS-SH sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d’ingombro molto contenute.
La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza. Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.