AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GST-SV Tornillos de bloqueo con pie de apriete
Pie de apriete de tecnopolímero, tornillos de SUPER tecnopolímero
Material
Tornillos de SUPER-tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33).
Pie de apriete de tecnopolímero de base acetal (POM), color negro o gris, acabado mate, suministrado sin montar.
Características y aplicaciones
Los tornillos GST-SV se pueden usar en superficies irregulares o no paralelas gracias al pie de apriete, que permite el bloqueo sin transmitir la rotación a la superficie que se quiere bloquear y la protege de posibles arañazos.
La cabeza con hueco hexagonal permite atornillar y desatornillar rápidamente el producto.
El diámetro "d1" de la bola es menor que el diámetro "d" del tornillo, lo que permite el atornillado desde el lado esférico.
Asimismo, los tornillos GST-SV ofrecen:
- Resistencia a la corrosión.
- Resistente a agentes químicos.
- Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
- Elevada resistencia mecánica.
- Ligereza: idóneo para aplicaciones que necesitan reducir el peso.