AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
BAS2 Bases de soporte para cinta
de dos brazos, tecnopolímero

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- BAS2-A: tuercas de acero cincado, tornillo y arandelas M10 en acero cincado.
- BAS2-SST: tuercas, tornillos M10 y arandelas de acero inoxidable AISI 304.
Montado sobre elementos de nivelación
Las bases soporte bípodes se suministran con insertos de latón, agujeros pasantes roscados para el montaje del vástago de la serie de elementos de nivelación LS.A, LV.A, LV.F.
Características
Las formas redondeadas, de estética moderna y elegante, garantizan la máxima facilidad de limpieza en caso de caída de líquidos o polvo desde arriba.
Par de apriete máximo para montaje de tornillos 35 Nm.