RE.FF-SST-N Ruedas con soporte en acero INOX

Revestimiento de poliuretano inyectado

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cubierta

Poliuretano inyectado, dureza 55 Shore D.

Cuerpo central de la rueda

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

Acción rotativa

Núcleo con agujero pasante.

Soporte fijo

Chapa de acero inoxidable AISI 304. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000 N.

Soporte giratorio

Chapa de acero inoxidable AISI 304. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000 N.

La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente.

No requiere mantenimiento.

Consta de (véase fig. 1):

  1. placa de conexión: chapa de acero inoxidable AISI 304;
  2. horquilla: chapa de acero inoxidable AISI 304;
  3. anillo porta-cojinetes: en acero inoxidable AISI 304;
  4. perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
  5. sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
  6. junta antipolvo: en tecnopolímero color azul, solo para las versión SBL y SBF.

Freno

Frenado total que bloquea la rotación de la rueda y el soporte.

Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan espacio mínimo y una máxima facilidad de accionamiento. Muelle de acero inoxidable.

El carro debe girarse para usar el dispositivo. El freno es eficaz y fácil de usar: se acciona y se libera moviendo simplemente de arriba a abajo la punta de dos pedales separados, garantizando así la máxima comodidad de maniobra.

Ejecuciones estándar

  • PBL:

soporte fijo, sin freno.

  • SBL:

soporte giratorio, sin freno.

  • SBF:

soporte de placa giratorio, con freno.

  • FBL:

soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.

  • FBF:

soporte giratorio y agujero pasante, con freno.

RE.FF-SBL-SST-N - Soporte giratorio, sin freno 
Información general

Aplicaciones

Excelentes características resistencia a la rodadura y elasticidad, buena resistencia al desgaste y la laceración.

Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.FF.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.