AVC Elementos antivibraciones de cable

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cable, barras y tornillos

Acero inoxidable AISI 316.

Ejecuciones estándar

Orificios pasantes fileteados.

  • AVC-4: el cable se desarrolla para cuatro espiras.
  • AVC-6: el cable se desarrolla para seis espiras.
  • AVC-8: el cable se desarrolla para ocho espiras.
  • AVC-10: el cable se desarrolla para diez espiras.
Información general

Características y aplicaciones

Los antivibraciones de cable AVC están compuestos por dos parejas de barras, unidas entre sí por un cable con desarrollo helicoidal (en espiral).

Se suelen usar para aislar las vibraciones y absorber los golpes cuando se necesita esfuerzo de retención axial, resistencia a la tracción, compresión o cizallamiento.

Las vibraciones pueden provocar:

  • mal funcionamiento y disminución de la vida útil de la máquina o de máquinas adyacentes;
  • daños en la salud;
  • ruido.

Son especialmente apropiados para su uso con HVAC, bombas, equipos de depuración y desalinización, paneles de instrumentos, en entornos ferroviarios, navales o militares. En la fig. 1 se muestran esquemas de algunos ejemplos de aplicación.

Véase Elementos antivibraciones de altas prestaciones. Características y criterios para su elección.

AVC-6 - Seis espiras 
DescripciónResistencia a la compresiónEsfuerzo de retención axialResistencia al cizallamiento
Carga mín.
[N]
Carga máx.
[N]
Deflexión mín.
[mm]
Flexión máxima
[mm]
Carga mín.
[N]
Carga máx.
[N]
Deflexión mín.
[mm]
Flexión máxima
[mm]
Carga mín.
[N]
Carga máx.
[N]
Deflexión mín.
[mm]
Flexión máxima
[mm]
AVC-4-4-53501102550110132040510
AVC-4-4-644590264590351033513
AVC-4-6-6120030024200300237015037
AVC-4-6-93701402770140363070513
AVC-4-7-110801802980180283090517
AVC-4-8-803706602637066024100270412
AVC-4-10-80850150025850150013400900411
AVC-4-10-1083006302730063026150300514
AVC-4-13-102100025002810002500255001000513
AVC-4-13-1334201060211420106039170520522
AVC-4-16-120126030002912603000254401780418
AVC-4-16-15268017802136801780393401020624
AVC-6-7-822004502620045025100230311
AVC-6-8-6760010002460010002330060038
AVC-6-10-80150025002515002500137501400511
AVC-6-10-1403806604103806604885300526
AVC-6-13-90156034802615603480135501475412
AVC-6-13-13585015004118501500411300800621
AVC-8-10-801300250025130025001240092039
AVC-8-10-14030082031130082016100390624
AVC-8-13-1201500300041115003000376001500719
AVC-8-13-1451230208041212302080485401080522
AVC-10-16-1502400490051124004900498202000520
AVC-10-16-18517502800616175028006122801160630

La carga mínima es el valor bajo el cual el antivibraciones no es capaz de aislar las vibraciones por cuanto resultaría demasiado rígido.

La carga máxima es el valor por encima del cual puede darse algún tipo de cesión que pueda poner en peligro el funcionamiento del antivibraciones.

La deflexión mínima es el aplastamiento del soporte antivibraciones correspondiente a la carga mínima.

La deflexión máxima es el aplastamiento del soporte antivibraciones correspondiente a la carga máxima.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Elementos antivibraciones de cable con barras de acero INOX AISI 304.
  • Elementos antivibraciones de cable con barras de aluminio con pasivización crómica.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.