VRTP. (inch sizes) Volantes de radios

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

Tapón de inserto

Placa frontal de aluminio anodizado autoadhesiva.

VRTP.375: cubierta en tecnopolímero de base de poliéster (PBT), color gris RAL 7035, acabado brillante, montaje a presión.

Ejecuciones estándar

Inserto de acero pavonado, estándar Agujero escariado.

  • VRTP.: sin empuñadura.
  • VRTP+I: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero.
  • VRTP+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Insertos con agujero y ranura de conformidad con Tolerancia ANSI B17.1-1967.

Para pedir el volante con ranura, complete el código y la descripción con el índice -K (por ejemplo, 978431-R-K VRTP.80+IR A-5/16-K).

Otras versiones bajo pedido

Agujeros en medidas métricas estándar.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
  • ECB.T: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión, disponible para VRTP.125, VRTP.160 y VRTP.200 (ver tabla).
Otras versiones

Otras versiones bajo pedido

Agujeros en medidas métricas estándar.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.