AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
EBP.FLX Asas de montaje frontal flexibles
Tecnopolímero con elastómero
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) con elastómero (TPE), color gris-negro, acabado mate.
Cubiertas para tornillos
- ECA.B: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA), en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión (Fig. 1). Incluido, desmontable con un desarmador.
Disponibles también como accesorios que se venden por separado (véase tabla ECA.).
Ejecución estándar
Insertos de latón con agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.
Características y aplicaciones
La asa flexible EBP.FLX (elastómero) puede montarse en superficies curvas con diámetros entre 300 y 800 mm. Para diámetros superiores a 800 mm, se puede utilizar la asa EBP. convencional.
Datos técnicos
Pruebas de tensión: los valores F1 y F2 indicados en la tabla representan el valor límite máximo con el que la asa EBP.FLX puede deformarse elásticamente. Las pruebas de impacto no se aplican en este caso debido a la alta elasticidad del producto.
Cubiertas para tornillos
- ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).