AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
HCFE. Mirilla de nivel de aceite
Tecnopolimero transparente
Material
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T). Evite el contacto con alcohol y con detergentes que contengan alcohol.
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Datos técnicos
El par de apriete indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo el anillo de empaque en la posición correcta.
Nota
Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte al Departamento de Ventas de ELESA.
Accesorios bajo pedido
Tuerca de latón tipo GH. para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.