AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
HFTX. (inch sizes)
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T). Evite el contacto con alcohol y con detergentes que contengan alcohol.
Chapilla en forma de estrella
Aluminio anodizado opaco con punto central de nivel rojo.
Anillo de empaque
Junta tórica de goma sintética NBR.
Temperatura máxima de trabajo continuo
212 °F (100 °C).
Características
La forma particular de la lupa aumenta y mejora la visibilidad incluso desde posiciones laterales.
Datos técnicos
El par de apriete indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo el anillo de empaque en la posición correcta.
Nota
Para uso con fluidos que contengan aditivos especiales, comuníquese con el Departamento de ventas de ELESA.
Accesorios bajo pedido
Tuerca de latón tipo GH. para ajustarse a depósitos con grosor de pared inferior a los 0.20 (5 mm).