AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
CFU. Bisagras de friccion regulable
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate.
Pasador
Tecnopolímero de base de policarbonato, color negro, acabado mate.
Tornillo y casquillo de regulación
Tornillo de acero inoxidable AISI 304.
Casquillo de regulación de acero inoxidable AISI 303.
Ejecución estándar
Montaje por medio de agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
Características y aplicaciones
La principal característica de la bisagra CFU es la posibilidad de regular el par de torsión de la puerta en la que está montada, con lo que se puede mantener la puerta en varias posiciones, abierta, parcialmente abierta o cerrada.
Para ajustar la fuerza de fricción solamente hay que girar el tornillo en el cuerpo de la bisagra en sentido horario para aumentarla, y en sentido antihorario para reducirla.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 275° (entre -95° y +180°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Par de torsión
Los valores del par de torsión de 1,4 y 4 Nm se pueden obtener aplicando un par de apriete máximo de 0,8 Nm (CFU.40) y de 4 Nm (CFU.60) en el tornillo de ajuste,
La bisagra ha sido testada para más de 60.000 ciclos de apertura y cierra, y los valores del par dee resistencia no variaron.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | Par de torsión | |||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] | [Nm] |
| CFU.40 CH-4 | 300 | 900 | 300 | 1500 | 230 | 1000 | 1.4 |
| CFU.60 CH-6 | 600 | 2350 | 400 | 3200 | 350 | 2500 | 4 |
* Deformación elástica 1 mm