AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
DD52R (inch sizes) Indicadores de posición mecánicos
de impulso directo, contador de 5 dígitos, tecnopolímero
Base y carcasa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia.
Base negra.
Carcasa en los siguientes colores:
- C2: naranja RAL 2004, acabado brillante.
- C3: gris RAL 7035, acabado brillante.
- C1: gris oscuro RAL 7021, acabado brillante.
La soldadura ultrasónica entre la base y la carcasa evita que se separen e impide la entrada de polvo.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T), moldeado sobre la carcasa con un sellado perfecto. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante la limpieza).
Pantalla
Indica el desplazamiento del mecanismo controlado por el eje desde la posición inicial (0).
Contador de cinco dígitos. Los dígitos rojos muestran los valores decimales. Una escala graduada adicional junto al último dígito decimal muestra una mayor precisión de lectura.
La pantalla puede estar en diferentes posiciones (véase la "Tabla de combinaciones posibles").
- AN: pantalla inclinada, contador en posición superior.
- AR: pantalla inclinada, contador en posición inferior.
- FN: pantalla anterior, contador en la posición superior.
- FR: pantalla anterior, contador en la posición inferior.
Junta interna
Junta tórica frontal de goma sintética NBR, entre la carcasa y el inserto.
Junta posterior
Polietileno expandido, incluido.
Ejecución estándar
Inserto de acero pavonado con agujero escariado estándar DIA 0.75 (Ø 19.05 mm), ajustado al eje mediante un tornillo prisionero con cabeza hueca hexagonal y extremo de copa, incluido con el producto.
- DD52R: inserto de acero pavonado.
- DD52R-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303.
Dirección de giro
- D: hacia la derecha. Los valores aumentan al girar el inserto a la derecha.
- S: a la izquierda. Los valores aumentan al girar el inserto a la izquierda.
Peso
0.213 lb
Características y aplicaciones
Los indicadores de posición digitales de impulso directo pueden montarse sobre ejes pasantes en cualquier posición para la lectura directa del posicionamiento de un componente de la máquina. Son también adecuados para aplicaciones impulsadas por motor (véase "Tabla de las combinaciones posibles").
Ergonomía y diseño
Contador digital compacto, cifras con diseño ergonómico para una lectura rápida. La lectura del contador se mejora con el aumento de la lente del visor.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Lecturas especiales tras una revolución.
- Carcasa en diferentes colores.
- Indicadores de posición digitales totalmente sellados, con protección tipo IP 67, véase tabla EN 60529 tabla se obtiene por medio un casquillo de bronce con un anillo de sellado doble dentro de la cavidad trasera de la base.
Instrucciones de montaje
- Perfore un agujero con diámetro DIA 0.24 por 0.39 (Ø 6 por 10 mm) en el cuerpo de la máquina con una distancia central de 1.18 (30 mm) del eje para ajustarse al pasador posterior de referencia.
- Coloque el eje en la posición inicial o de referencia.
- Monte el indicador con el contador a cero sobre el eje y asegúrese de que el pasador de referencia encaja en el agujero.
- Sujete el inserto al eje apretando el tornillo prisionero con cabeza hueca hexagonal y extremo de copa.
Accesorios bajo pedido (ordenar por separado)
- MDX-52: mando grafilado de tecnopolímero de base poliamídica (PA).
- BSA-N52: bases de zinc fundido a presión para bloqueo del eje, revestimiento de resina epóxica, acabado negro mate (véase tabla). Manilla graduable tipo GN 302. Las bases de bloqueo BSA52R permiten bloquear fácil y rápidamente los ejes tras su colocación. Están equipadas con un agujero de DIA 0.24 (Ø 6.1 mm) para alojar el pasador de referencia del indicador. Se pueden montar con la manilla tanto a la derecha como a la izquierda y pueden ajustarse a la máquina mediante dos tornillos M5 con cabeza cilíndrica (no incluidos con el producto).
- BS52R: base separadora de tecnopolímero con base poliamídica (PA), reforzado con fibra de vidrio (código CE.83950), diseñado con dos orificios previamente perforados para tornillos autorroscantes con DIA 0.09 (Ø 2.2 mm) (no incluidos con el producto).
- RB52: casquillos de reducción de acero pavonado.
- RB52-SST: casquillos reductores de acero inoxidable AISI 304.
- PE.6-10: pasadores anti rotación en tecnopolímero rojo (código CE.83960).