RE.F7-HT Ruedas monolíticas

Duroplast, altas temperaturas

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la rueda

Duroplast de base fenólica (PF), resistente a temperaturas de hasta 300 °C.

Dureza 92 Shore D ±5.

Núcleo con agujero pasante.

Información general

Aplicaciones

Al ser resistente a altas temperaturas, la rueda RE.F7-HT es particularmente adecuada para su uso en las industrias de la alimentación y hornos para cocinar, particularmente en el sector de la panificación.

Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N]
 Carga [N]
10002000
D[mm]8040-
1003782
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Se recomienda la utilización de los ejes para la instalación AXL.F7 .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.