AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
ERX-CR Manillas graduables
Tecnopolímero cromado
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, cromado, acabado semibrillante.
Pulsador
Tecnopolímero negro, acabado brillante.
Ejecución estándar
Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
Inserto de latón, agujero ciego roscado.
Características y aplicaciones
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.
Comparada con otros tipos de manillas graduables con tornillo de retención de metal, esta solución ofrece:
- sin partes visibles en acero que se puedan oxidar
- liberación más cómoda de la palanca.
Resistencia a agentes químicos
La superficie cromada es resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos. Además, durante pruebas de laboratorio ejecutadas a temperatura ambiente (23 °C), la superficie cromada fue resistente a: agua de mar, detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico, soluciones de cloro.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Insertos con diferentes roscas.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.