AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
TN-EX Etiquetas
con varilla de nivel plana, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color amarillo RAL 1021, acabado mate.
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Temperatura máxima de trabajo continuo
80°C.
Cumplimiento de la directiva ATEX
Los tapones de la serie TN-EX cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad previstos en la Directiva Europea ATEX 2014/34/ UE (atmósferas explosivas) para los aparatos del grupo II, categoría 2GD. I tappi hanno modo di protezione “h” e possono essere utilizzati in apparecchi protetti mediante immersione in liquido “k”, senza degradarne il livello di protezione.
II 2GD Ex h X: es la identificación de los tapones de cierre TN-EX marcada en el producto de conformidad con la Directiva ATEX
II: grupo de dispositivos / componentes aptos para ser utilizados en superficie excepto en minas.
2: categoría ATEX correspondiente al nivel de protección "alto".
G: atmósfera explosiva con gases o vapores inflamables.
D: atmósfera explosiva con polvos combustibles.
Ex: aparato o componente protegido contra la ignición de atmósferas explosivas.
h: modo de protección para aparatos o componentes no eléctricos
X: condiciones especiales y limitaciones de uso (véase Instrucciones de uso).
Temperatura ambiente y/o del fluido: -20 °C ÷ +80 °C.
La documentación relativa a la conformidad de este producto con las Directivas europeas mencionadas anteriormente y las instrucciones de uso son parte integrante del artículo propiamente dicho.
Datos técnicos
El par de apriete recomendado en la tabla evita que el artículo pueda aflojarse accidentalmente, además de garantizar un sellado óptimo.