VCT.AE-V0 Pomos de fijación con abrazadera

Tecnopolímero certificado como autoextinguible

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.

Ejecución estándar

inserto de latón con agujero ciego roscado (VCT.25) o agujero pasante (VCT. desde 32 hasta 50).

Información general

Datos técnicos

En pruebas de envejecimiento térmico a largo plazo, con un descenso máximo de las propiedades mecánicas críticas del 50 %, el índice de temperatura relativa UL 746 B (RTI) resultó equivalente a 65.

La certificación “V0” según UL-94 V (Underwriters Laboratories) indica que en una muestra de prueba de material plástico de forma y dimensiones establecidas, en posición vertical, la llama se extingue en 10 segundos sin generar gotas incandescentes.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.