GN 113.1 Pasadores de fijación con bola

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Pasador

Acero inoxidable AISI 303.

Bolas

Acero inoxidable AISI 420C.

Muelle

Acero inoxidable AISI 631.

Empuñadura de tres lóbulos

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, proporcionado con agujero para anillo de seguridad.

Botón

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color rojo.

Temperatura de trabajo

De -30°C a +80°C.

Información general

Características y aplicaciones

Los pasadores de fijación con bolas GN 113.1 generalmente se usan para una fijación rápida de los componentes o las piezas que serán mecanizadas, particularmente para elementos que necesiten retirarse y volver a insertarse de manera continua.

Una aplicación típica es la alineación y el bloqueo de las láminas durante un proceso de soldadura.

GN 113.1 - Pasadores de bloqueo de bolas 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Para optimizar el uso de estos pasadores de fijación, se han diseñado:

  • cables de retención espirales GN 111.4.
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Presionar el pulsador libera a las dos bolas mediante el ejercicio de una acción de retención radial que permite que el pasador se acople o desacople.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.