AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
DT.464 Mandos moleteados
SUPER tecnopolímero
Material
SUPER-tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33).
Características y aplicaciones
Las empuñaduras DT.464 tienen las mismas dimensiones que las empuñaduras de acero DIN 464.
- Resistencia a la corrosión.
- Resistente a agentes químicos.
- Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
- Elevada resistencia mecánica.
- Ligereza: cinco veces más liviana que la correspondiente en acero.
El pequeño orificio en el extremo de la rosca es debido a las necesidades técnicas del molde.
El pomo se ha evaluado en hasta 100000 ciclos de apriete y los valores del par no se redujeron.