AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
HFLT-E Indicador de nivel con flotador
Tecnopolímero

Material
Cuerpo, varilla de nivel y flotador: tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris.
Juntas de estanqueidad
- Junta plana TPE (HFLT-EF).
- Junta tórica de goma sintética NBR (HFLT-ER).
Conector
EN 175301-803 (forms A y C) / ISO 4400
Sonda de nivel
Cuenta con dos escalas elevadas (para flotación en aceite y agua)
Ejecuciones estándar
- HFLT-EF: montaje por medio de una brida con tres agujeros a 120° para tres tornillos de acero cincado con alojamiento hexagonal, incluidos, y un acoplador roscado.
- HFL-ER: montaje mediante un acoplador roscado.
Temperatura máxima de trabajo continuo: 80° C.
Características y aplicaciones
Los indicadores de nivel HFLT-E detectan un nivel máximo o mínimo predeterminado, según las necesidades de la aplicación.
Sumamente versátiles, estos niveles rápidos permiten determinar el punto de ajuste de máxima precisión necesario simplemente desmontando el flotador de la varilla y cortando la varilla exactamente por donde se necesite (véase Fig.1).
Una vez elegida la escala correspondiente al líquido empleado (agua-aceite), es necesario cortar la varilla en el punto correspondiente al nivel del control.
El tipo de operación requerida, con contacto normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC) en presencia de líquido, al soltar la tuerca de retención en el lado opuesto de la varilla y colocar el imán interno según los requisitos específicos (véase etiqueta adhesiva) (véase Fig.2).
Por lo general, el imán se suministra con contacto normalmente abierto (NA) en presencia de líquidos.
Libre de piezas magnéticas, el flotador es integral a la varilla de nivel, lo que hace que este indicador de nivel sea ideal para su uso en tanques que contengan líquidos sucios, agua, aceite, aceite refrigerante, así como piezas metálicas de hierro o espumas. Además, la operación es independiente de la conductividad eléctrica de los fluidos.
Para garantizar la máxima seguridad, los componentes eléctricos están separados del depósito y perfectamente sellados mediante soldadura ultrasónica.

Funcionamiento del sensor eléctrico
HFLT-NO (estado de suministro estándar): el contacto eléctrico se abre cuando el líquido alcanza el nivel de intervención deseado.
HFLT-NC (estado tras oportuna configuración): el contacto eléctrico se cierra cuando el líquido alcanza el nivel de intervención deseado.
Características eléctricas | |
---|---|
Suministro de energía | AC/DC |
Contactos eléctricos | NO (suministro estándar) NC (tras oportuna configuración) |
Voltaje máximo conmutable | 230 Vdc, 230 Vac |
Corriente máxima | 2 A |
Energía de conmutación | 40 W 40 VA |
Pasacables | Pg 9 / Pg 11 UNIFICADO |
Sección transversal de los conductores | Máx. 1.5 mm2 |
Protección | IP 65 |
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cuerpo de polipropileno (PP).
- Con brida con 6 agujeros para fijación con tornillos de cabeza cilíndrica (incluidos) además del cuerpo roscado.
- Para su uso a temperaturas máximas de trabajo de hasta 120° C.
Instrucciones de montaje del conector bipolar
- Separe los conectores del indicador desatornillando el tornillo prisionero que se encuentra en la parte inferior, extraiga los portacontactos y afloje la caja de cables.
- Introduzca el cable bipolar en los conectores (conectores estándar) y conectar los cables a los terminales n.º 1 y n.º 2 del portacontactos correspondiente.
- Monte los portacontactos en los conectores correspondientes y presione hasta la posición requerida.
- Atornille los conectores al indicador y luego apriete el pasacables.
