AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
HFL-E Indicador de nivel con flotador
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris.
Juntas de estanqueidad
- Junta plana TPE (HFL-EF).
- Junta tórica de goma sintética NBR (HFL-ER).
Conector con bloque de sensores
Salida derecha con protección total contra aerosoles de agua (protección clase IP 65, según EN 60529).
Para un correcto montaje, véase Advertencias.
Sonda de nivel
Tubo de acero inoxidable AISI 304, sujetado al cuerpo mediante un enganche de latón niquelado.
Flotador
goma sintética NBR.
Ejecuciones estándar
- HFL-EF: montaje por medio de una brida con tres agujeros a 120° para tres tornillos de acero cincado con alojamiento hexagonal, incluidos. También puede montarse con dos agujeros a 180°.
- HFL-ER: montaje por medio de un acoplador de gas roscado de 1".
Temperatura máxima de trabajo continuo
80° C.
Características y aplicaciones
Los indicadores de nivel HFL-E muestran un nivel máximo o mínimo por defecto, según las necesidades de la aplicación.
Sumamente versátiles, estos indicadores permiten determinar la posición con la máxima precisión simplemente desmontando el flotador de la varilla y cortando la varilla exactamente por donde se necesita, según las especificaciones indicadas en la tabla.
Libre de piezas magnéticas, el flotador es integral a la varilla de nivel, lo que hace que este indicador de nivel sea ideal para su uso en tanques que contengan líquidos sucios, agua, aceite, aceite refrigerante, así como piezas metálicas de hierro o espumas. Además, la operación es independiente de la conductividad eléctrica de los fluidos.
Para garantizar la máxima seguridad, los componentes eléctricos están separados del depósito y perfectamente sellados mediante soldadura ultrasónica.
| Tabla para varilla acortable | |
|---|---|
Cota de control L = (mm) | Cota de corte de la varilla de nivel para el nivel mínimo A = (mm) |
| 120 | 116 |
| 140 | 137 |
| 160 | 158 |
| 180 | 179 |
| 200 | 200 |
| 220 | 221 |
| 240 | 242 |
| 260 | 263 |
| 280 | 284 |
| 300 | 305 |
| 320 | 326 |
| 340 | 347 |
| 360 | 368 |
| 380 | 389 |
| 400 | 410 |
| 420 | 431 |
| 440 | 452 |
| 460 | 473 |
| 480 | 494 |
| 500 | 515 |
Funcionamiento del sensor eléctrico
HFL-NO: el contacto eléctrico se abre cuando el líquido alcanza el nivel de intervención deseado.
HFL-NC: el contacto eléctrico se cierra cuando el líquido alcanza el nivel de intervención deseado.
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Suministro de energía | AC/DC |
| Contactos eléctricos | NO normalmente abierto NC normalmente cerrado |
| Voltaje máximo conmutable | 230 Vdc, 230 Vac |
| Corriente máxima | 3 A |
| Energía de conmutación | 60 W 60 VA |
| Pasacables | Pg 9 / Pg 11 UNIFICADO |
| Sección transversal de los conductores | Máx. 1.5 mm2 |
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Indicadores de nivel en otros materiales para su uso con fluidos especialmente agresivos y/o temperatura máxima de trabajo de hasta 120 °C.
- Varilla en otras longitudes y/o en acero inoxidable AISI 316.
- Flotador con agujeros pasantes para permitir el posicionamiento según las diferentes necesidades, lo que evita que se corte la varilla de nivel.
- Varilla doble y flotador doble fabricado para una lectura doble de los niveles máximo y mínimo.
Instrucciones de montaje del conector bipolar
- Separe los conectores del indicador desatornillando el tornillo prisionero que se encuentra en la parte inferior, extraiga los portacontactos y afloje la caja de cables.
- Introduzca el cable bipolar en los conectores (conectores estándar) y conectar los cables a los terminales n.º 1 y n.º 2 del portacontactos correspondiente.
- Monte los portacontactos en los conectores correspondientes y presione hasta la posición requerida.
- Atornille los conectores al indicador y luego apriete el pasacables.