MT-AT Manivelas

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

Casquillo de acero pavonado, agujero en tolerancia H9.

  • MT-AT: con empuñadura giratoria I.621+x en tecnopolímero, no desmontable.
  • MT-AT+IR: con empuñadura abatible IR.620 en tecnopolímero.
Información general

Características y aplicaciones

La estructura reticular del brazo de la palanca y el tecnopolímero utilizado confieren a esta manivela una gran rigidez, por lo que resulta adecuada para la transmisión de pares elevados.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Bielas con orificios transversales según EN 110.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.