TCC-SJA Casquillos reductores con asientos esféricos

para terminales de conexión TCC, de tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro RAL 9005 (C9) o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.

Información general

Características y aplicaciones

Los casquillos reductores con asientos esféricos son adecuados para bolas de diámetro “d1” de 14 mm de la base con junta esférica. TCC-SJB y de la junta esférica doble TCC-SJD.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.