AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
EIK. Manivela
Tecnopolímero, núcleo con diámetro grande
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Tapón de inserto
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro, acabado mate, montaje a presión.
Ejecución estándar
Inserto de acero pavonado, agujero H9 con ranura en cumplimiento con DIN 6885/1 tolerancia P9.
Empuñadura giratoria IEL+x SOFT) en tecnopolímero revestido con elastómero termoplástico "soft-touch" (TPE), color negro, acabado mate, no desmontable.
Posicionador de indexado
Posicionador de muelle de acero pavonado con empuñadura de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, negro, acabado mate. Posicionador de acero pavonado.
En la posición de bloqueo (manivela bloqueada), el posicionador de muelle sobre sale 10 mm y se asienta en uno de los agujeros especialmente perforados proporcionados en la pared de la estructura (Fig. 1).
En la posición de operación (la manivela gira libremente) el posicionador de muelle se levanta y gira en 90°, de manera que permanece en la posición elevada (Fig. 2).
Ejecuciones especiales bajo pedido
Versión con dispositivo de bloqueo, véase dibujo.
La manivela EIK. puede suministrarse en otros colores y personalizarse con marcas, logotipos o gráficos especiales (tampografiado).