AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
AVG Elementos antivibraciones con brida
de doble efecto, goma y aluminio
Cuerpo de la brida
Aluminio con pintura de esmalte a base de nitrocelulosa en color azul RAL 5010.
Casquillo fileteado
Negro, acero pintado.
Cuerpo del amortiguador antivibración
Goma NBR.
Dureza 30, 50, 60 Shore A ±5.
Características y aplicaciones
Se suelen usar para aislar las vibraciones de gran entidad cuando se necesita esfuerzo de retención axial y resistencia a la compresión.
Las vibraciones pueden provocar:
- mal funcionamiento y disminución de la vida útil de la máquina o de máquinas adyacentes;
- daños en la salud;
- ruido.
Son especialmente apropiados para su uso en máquina herramienta, prensas para estampar materiales plásticos, máquinas especiales y antichoque.
Véase Elementos antivibraciones de altas prestaciones. Características y criterios para su elección.