AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RLE.FF-N Ruedas con pie de nivelación
Soporte de acero, revestimiento de poliuretano inyectado
Cubierta
Poliuretano inyectado, dureza 55 Shore D.
Cuerpo de la rueda
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
Acción rotativa
Núcleo con agujero pasante.
Soporte giratorio
Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 2200 N.
La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente.
No requiere mantenimiento.
Consta de (véase fig. 1):
- placa de conexión: pletina en acero zincado electrolíticamente;
- horquilla: pletina de acero zincado electrolíticamente;
- Anillo porta-cojinetes: en acero cincado electrolítico;
- perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
- sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
- junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.
Pie de nivelación
Base de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Vástago roscado con tuerca, articulación y hexágono de regulación de acero galvanizado brillante.
Disco antideslizante de goma NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado en la base.
Aplicaciones
Excelentes características resistencia a la rodadura y elasticidad, buena resistencia al desgaste y la laceración.
La rueda con pie antideslizamiento permite elevar carros o maquinaria para poder operar con seguridad a la vez que se garantiza la posibilidad de realizar desplazamientos frecuentes con tan solo regular el hexágono del pie, con lo que se transforman de hecho puestos y aparatos de trabajo fijos en puestos móviles.
El disco antideslizamiento garantiza una mayor estabilidad a la estructura.
Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.FF.