AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
MBT-GA Pomos con indicador integrado
gravitacionales, tecnopolímero
Mandos moleteados con corte de diamante
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Moldeado en el eje.
Marco del visor
Tecnopolímero. Moldeado sobre el visor.
Visor
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T) (prácticamente irrompible).
Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos (evite el contacto con alcohol durante las operaciones de limpieza).
Cuadrante
Aluminio anodizado mate natural.
Graduación hacia la derecha o hacia la izquierda, color negro.
Ejecución estándar
Casquillo de acero pavonado con agujero ciego en tolerancia H7, para fijar al eje a con un tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85, incluido.
Lectura
La aguja negra indica el número de giros efectuados por el eje desde la posición inicial (0); la aguja roja indica las fracciones de giro.
Rotación de la rodadura de bolas: máxima precisión de lectura.
Relación
Para escoger la relación, véase "Introducción a los indicadores gravitacionales".
Protección IP
La soldadura por ultrasonido entre el visor y la carcasa garantiza un sellado completo con protección clase IP 67, véase tabla EN 60529.
Características y aplicaciones
Los indicadores gravitacionales pueden ser utilizados con volantes o mandos montados sobre ejes cuya posición sea horizontal o con una inclinación máxima de 60°.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cuadrante especial con logotipo o graduaciones personalizadas
- Relaciones especiales
- Rellenado con aceite de parafina, temperatura de trabajo continua máxima 40 °C
- Una sola aguja.