AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RMR Imanes en U
orificio pasante
Ejecución estándar
Imán de aluminio-níquel-cobalto (AlNiCo), resistente a temperaturas de hasta 350 °C.
Lacado de color rojo, para temperaturas de hasta 180 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes en U RMR son sistemas magnéticos fundidos y sin blindar con altos desempeños y dimensiones generales moderadas.
Tienen una superficie adhesiva partida.
Para garantizar que la fuerza de atracción indicada no se altere, los tornillos de fijación deberán ser de material no magnético.
Para facilitar la manipulación y evitar que se desmagneticen, estos imanes cuentan con una placa de hierro en su superficie adhesiva.