AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RMBS Imanes de retención planos
con doble superficie magnética
Material
Imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB) para temperaturas de hasta 80 °C.
Revestimiento antideslizante
Elastómero termoplástico (TPE), color negro RAL 9011, dureza 80 shore A.
Características y aplicaciones
Los imanes planos RMBS son sistemas magnéticos apantallados de elevadas prestaciones y dimensiones muy reducidas.
Se pueden usar en ambas superficies para bloquear componentes metálicos o magnéticos y para crear soluciones de fijación personalizadas.
El revestimiento de elastómero aumenta el coeficiente de fricción en caso de presencia de fuerzas laterales de empuje y mejora así la adherencia. Se suelen usar en superficies sensibles.