AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RMPR Imanes de retención para sistema de perfil
Neodimio
Material
Alojamiento de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Tornillo y placa de presión
Acero zincado.
Ejecución estándar
Imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C, acabado niquelado.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención RMPR permiten la fijación fácil de puertas, cubiertas o herramientas a los perfiles de aluminio.
Los elementos elásticos laterales permiten que el imán de retención sea insertado en cualquier punto en la ranura del perfil. Apriete el tornillo de presión ligeramente para conseguir la fijación y evitar que se deslice.