AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RMO Imanes de retención cilíndricos
perno liso o fileteado
Ejecuciones estándar
- RMO-AN-D: imán de aluminio-níquel-cobalto (AINiCo), resistente a temperaturas de hasta 450 °C. Alojamiento de acero zincado, con pasador liso.
- RMO-AN-E: imán de aluminio-níquel-cobalto (AINiCo), resistente a temperaturas de hasta 450 °C. Alojamiento de acero zincado, con pasador roscado.
- RMO-ND-D: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Alojamiento de acero zincado, con pasador liso.
- RMO-ND-E: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Alojamiento de acero zincado, con pasador roscado.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención cilíndricos RMO son sistemas magnéticos blindados con altos desempeños y dimensiones generales moderadas.
La versión con pasador liso se ha diseñado para el posicionamiento con remaches.