AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RMN Imanes de retención cilíndricos
orificio fileteado
Material
Carcasa de acero galvanizado.
Ejecuciones estándar
- RMM-AN: imán de aluminio-níquel-cobalto (AlNiCo), resistente a temperaturas de hasta 450 °C.
- RMN-ND: (con superficie adhesiva entintada en azul): imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención cilíndricos RMN son sistemas magnéticos blindados con altos desempeños y dimensiones generales moderadas.