AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RML Imanes de retención cilíndricos
Ejecuciones estándar
- RML-AN-1: imán de aluminio-níquel-cobalto (AINiCo), resistente a temperaturas de hasta 450 °C. Alojamiento de acero zincado, tolerancia D = +0.2/-0.2.
- RML-AN-2: imán de aluminio-níquel-cobalto (AINiCo), resistente a temperaturas de hasta 450 °C. Alojamiento de acero natural, tolerancia D = h6.
- RML-ND-1: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Alojamiento de acero zincado, tolerancia D = +0.2/-0.2.
- RML-ND-2: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Alojamiento de acero natural, tolerancia D = h6.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención cilíndricos RML son sistemas magnéticos blindados con altos desempeños y dimensiones generales moderadas.