AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
L.652-S (inch sizes) Manillas de seguridad en T
Tecnopolímero, acción de empuje

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con el texto "PUSH" (empuje) tampografiado en color gris. Evite el contacto con solventes, alcohol o detergentes que contengan alcohol para evitar el deterioro de la inscripción grabada.
Tapón central
Tecnopolímero, color negro. Bajo pedido y en cantidades mínimas, se puede suministrar en amarillo RAL 1021 (seguridad) o en otros colores, con símbolos gráficos, marcas o escritos personalizados.
Ejecución estándar
Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, dentado y con pasador de retención, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el apriete inicial. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
Inserto de latón, agujero ciego roscado.
Otras versiones bajo pedido
Agujeros en medidas métricas estándar.
Características y aplicaciones
Particularmente adecuada cuando es necesario que la asa gire libremente para evitar que el apriete se pueda ver afectado accidentalmente.
Instrucciones de uso
Oprima la empuñadura para acoplar el dentado y girarlo. Al soltar la empuñadura, el muelle desembraga los dientes y la empuñadura vuelve a la posición de bloqueo.