AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
EKK-SST-SAN Mandos moleteados
Tecnopolímero con protección antimicrobiana

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro grisáceo RAL 7021 (C1) o blanco RAL 9016 (C16), acabado mate.
Ejecución estándar
Perno de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.
Características y aplicaciones
El aditivo microbiano especial previene la proliferación de microbios, bacterias y hongos en la superficie del producto.
El mecanismo de liberación controlada de los iones de plata mantiene intactas las características antimicrobianas a lo largo del tiempo, incluso después de varios ciclos de lavado.
La resistencia a altas temperaturas del aditivo empleado permite su uso incluso en ciclos de esterilización (130 °C).
Las muestras de los materiales se han probado en laboratorios acreditados de acuerdo con las normas de la ISO 22196: 2011 (medición de actividad antibacteriana en plásticos y otras superficies no porosas) que surgen de la norma JIS Z 2801.
En los ensayos se han utilizado las siguientes cepas de microbios:
- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (99,9% de actividad antimicrobiana).
- Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ (99.9 % de actividad antimicrobiana).
- Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™ (99.8 % de actividad antimicrobiana).
- Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ (99.9 % de actividad antimicrobiana).
- Candida albicans ATCC® 10231™ (actividad antimicrobiana 98.9 %).
Los aditivos antimicrobianos son adecuados para todas aquellas aplicaciones en que sean fundamentales el saneamiento y la higiene, por ejemplo:
- equipos médicos y hospitalarios;
- ayudas para personas discapacitadas;
- máquinas para procesar alimentos y para la industria farmacéutica;
- equipos para servicio de catering;
- apropiadas para aplicaciones en lugares públicos.