AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
IR.612 Empuñaduras abatibles
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- IR.612: perno de doble guía de acero bruñido, base de soporte plana para montaje encastrado de acero sinterizado y oxidado, tornillos de acero bruñido.
- IR.612-SST: perno de doble guía de acero INOX AISI 303, base de soporte plana para montaje encastrado de acero INOX sinterizado AISI 303, tornillos de acero INOX AISI 303.
Características y aplicaciones
La empuñadura gira libremente durante la operación: un sistema de casquillos coaxiales compensa la carga del resorte de retorno.
Esta serie de empuñaduras abatibles ha sido diseñada para todas aquellas aplicaciones en las que, debido a falta de espacio o por motivos de seguridad, la empuñadura debe abatirse cuando la operación se ha completado.