AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
IR.302 Empuñaduras abatibles
Duroplástico
Material
Empuñadura de duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.
Ejecuciones estándar
- IR.302: perno de doble guía de acero bruñido, base de soporte con base con vástago guía de acero sinterizado y oxidado, tornillos de acero bruñido.
- IR.302-SST: perno de doble guía de acero INOX AISI 303, base de soporte plana con vástago guía de acero INOX sinterizado AISI 303, tornillos de acero INOX AISI 303.
Características y aplicaciones
La empuñadura gira libremente durante la operación: un sistema de casquillos coaxiales compensa la carga del resorte de retorno.
Esta serie de empuñaduras abatibles ha sido diseñada para todas aquellas aplicaciones en las que, debido a falta de espacio o por motivos de seguridad, la empuñadura debe abatirse cuando la operación se ha completado.