AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
VCT.AE-V0 (inch sizes) Pomos con lóbulos
Tecnopolímero certificado como autoextinguible
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.
Ejecución estándar
inserto de latón con agujero ciego roscado (VCT.25) o agujero pasante (VCT. desde 32 hasta 50).
Datos técnicos
En pruebas de envejecimiento térmico a largo plazo, con un descenso máximo de las propiedades mecánicas críticas del 50 %, el índice de temperatura relativa UL 746 B (RTI) resultó equivalente a 65.
La certificación "V0" según UL-94 V (Underwriters Laboratories) indica que en una muestra de prueba de material plástico de forma y dimensiones establecidas, en posición vertical, la llama se extingue en 10 segundos sin generar gotas incandescentes.