AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GST-SB Tornillos de fijación
extremo esférico y hueco hexagonal, SUPER-tecnopolímero
Material
SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 7040 (C33). !da duplicazione!
Características y aplicaciones
Los tornillos GST-SB, combinados con los pies de apriete GN 631, se pueden usar para realizar distintos sistemas de bloqueo.
La cabeza con hueco hexagonal permite atornillar y desatornillar rápidamente el producto.
El diámetro "d1" de la bola es menor que el diámetro "d" del tornillo, lo que permite el atornillado desde el lado esférico.
Asimismo, los tornillos GST-SB ofrecen:
- Resistencia a la corrosión.
- Resistente a agentes químicos.
- Uso también en condiciones de exterior con durabilidad óptima.
- Elevada resistencia mecánica.
- Ligereza: idóneo para aplicaciones que necesitan reducir el peso.