AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
GN 709.8 Elementos de bloqueo
extremo esférico con cara plana, acero
Material
Acero endurecido, clase 10.9 (resistencia a la tensión de 1000 N/mm²).
Ejecuciones estándar
- GN 709.8-B: bola con cara plana de acero endurecido (54+2 HRC).
- GN 709.8-K: bola con cara plana de tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color natural.
- GN 709.8-R: bola moleteada con cara plana de acero endurecido (54+2 HRC).
Anillo de retención
Junta tórica de goma sintética NBR.
Características y aplicaciones
Los tornillos prisioneros GN 709.8 son adecuados para sujetar las piezas que serán mecanizadas. La bola de cara plana (irreversible) permite compensar cualquier mala alineación de las superficies de contacto hasta 10°.
La junta tórica mantiene a la bola en posición y evita la penetración de suciedad.