AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RLT-U Rodillos para ELEROLL
Tecnopolímero y poliuretano
Ejecuciones estándar
Soporte de rodillos de tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.
- RLT-U-PA: rodillos en tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro. Temperatura de trabajo +90°/-20°C.
- RLT-U-TPU: rodillos en poliuretano termoplástico (TPU), dureza 92 Shore A, color gris. Temperatura de trabajo +70°/-20°C.
Características y aplicaciones
- Los elementos de rodillos, adecuadamente fijados dentro de los perfiles de aluminio RLT-AL (Fig. 1), generan carriles de rodillos modulares para el manejo libre (tanto como superficies deslizantes y de contención). Son adecuados para varias aplicaciones en diferentes campos: mesas de alimentación y descarga en maquinaria para construcción, almacenamiento, sistemas de recolección, maquinaria de empaquetado, etc.
- Los elementos de rodillos RLT-U-PA también son adecuados para manejar paquetes pesados. Los elementos de rodillos RLT-U-TPU, con rodillos de material resistente a las rayaduras, permiten un manejo de materiales frágiles, como vidrio y madera.
- El bajo coeficiente de fricción entre el rodillo y el soporte de rodillos elimina la necesidad de realizar lubricación de mantenimiento.
- La sección particular del perfil RLT-AL permite el montaje a presión de los elementos de rodillos en el perfil sin la necesidad de tornillos y otros fijadores (Fig. 1). Por lo tanto, los elementos de rodillos se pueden retirar fácil y rápidamente y ser reemplazados sin desmontar todo el carril de rodillos.
- Los elementos de rodillos se dividen correspondiendo a secciones previamente definidas (Fig. 2), a fin de crear carriles de rodillos de la longitud exacta que se requiera.
Datos técnicos
Véase: Carriles de rodillos modulares ELEROLL.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Rodillos de colores diferentes (por ejemplo, rojo, amarillo y verde para configurar líneas de montaje y almacenes dinámicos según los criterios de Kanban).