AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RLT-AL Perfiles ELEROLL
para elementos de rodillos, aluminio
Ejecuciones estándar
- RLT-AL-AN: aluminio anodizado, color natural.
- RLT-AL-BL: aluminio, color natural.
- RLT-AL-AN-SL: aluminio anodizado, color natural, orificios longitudinales.
Características y aplicaciones
El perfil puede contener hasta 11 elementos de rodillos RLT-U o elementos de bolas RLS-U. La sección especial del perfil permite acoplar los elementos de rodillos y de bolas dentro del mismo sin necesidad de tornillos ni otros elementos de fijación.
El perfil garantiza una alta resistencia a la flexión bajo carga, incluso en casos de soporte de punto (Fig. 1).
Ejecuciones especiales bajo pedido
Perfiles con diferentes longitudes a partir de las versiones estándar (longitud máxima: 2970 mm).
Instrucciones de montaje
Fije el perfil de la estructura de soporte con tornillos del tamaño y número adecuados para la aplicación específica, haciendo, de ser necesario, agujeros adecuados en la base del perfil.
El perfil puede montarse en dos puntos de soporte (Fig. 1) o en soporte completo (Fig. 2).
Para la descarga de cualquier fluido que pueda recolectarse dentro del perfil (por ejemplo, en caso de aplicaciones sobre máquinas y equipo cuyas piezas deban limpiarse con frecuencia usando chorros de agua, por razones de higiene), se recomienda, de ser necesario, hacer agujeros del tamaño adecuado y forma en la base del perfil.
Datos técnicos
Véase: Carriles de rodillos modulares ELEROLL.