AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
BOL-PH Niveles de ojo de buey
para montaje en carcasas adecuadas
Material
Polimetilmetacrilato (PMMA).
Fluido de contraste
Incoloro.
Capacidad del nivel de burbuja
D5: 5 grados angulares desde fondo escala
Características y aplicaciones
Los niveles de burbuja BOL-PH se usan para controlar la posición horizontal de aparatos, máquinas y medios automóviles de elevación.
La alineación con respecto al plano de referencia se alcanza cuando la burbuja se centra en el centro de las líneas de marcado.
El material del que consta el nivel de burbuja proporciona a la lente una elevada visibilidad.
El líquido contenido en el interior de la burbuja se caracteriza por su baja tensión superficial y una densidad optimizada para su uso incluso en plataformas aéreas.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Líquido de contraste de diversos colores.