AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
BEL-MS Niveles de atornillado monodireccional
Ganter Norm GN 2282para montaje con tornillos
Ejecuciones estándar
- BEL-MS-1: con vista superior.
- BEL-MS-2: con vista superior y lateral.
- BEL-MS-3: con vista superior y de ambos lados.
Código de color:
- C8: latón con revestimiento de resina epóxica, color gris RAL 9006.
- C9: latón con revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005.
Véase Datos técnicos de niveles de ojo de buey y niveles para atornillar.
Alojamiento para fluidos
Tecnopolímero transparente de base poliamídica.
Fluido de contraste
G: color verde transparente.
Sensibilidad del nivel monodireccional para atornillar
# 6: movimiento de 2 mm de la burbuja para una inclinación del cuerpo de 6 minutos angulares con respecto a la superficie horizontal.
# 50: movimiento de 2 mm de la burbuja para una inclinación del cuerpo de 50 minutos angulares con respecto a la superficie horizontal.
Aislamiento inferior
Yeso semihidratado.
Características y aplicaciones
Los niveles de ajuste BEL-MS se utilizan para controlar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, equipos e instrumentos.
Indican la inclinación del ángulo en una dirección junto con el eje del nivel.
La alineación con respecto al plano de referencia se alcanza cuando la burbuja se centra en el centro de las líneas de marcado.
Para obtener una alineación bidireccional, es necesario utilizar dos niveles de atornillado con tornillos de ajuste a 90 grados.
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.