GN 509.10 Elementos de deslizamiento con esfera

Acero inoxidable, con collar, con cojinete de fricción

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo

Acero inoxidable AISI 303     NI

Bola

Acero inoxidable AISI 420C, endurecido

Cojinete de fricción

Tecnopolímero

Temperatura máxima de trabajo

-50 °C a +90 °C

Información

Información

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.10 se usan para construir mecanismos y dispositivos. El cojinete de fricción de la bola asegura baja fricción en el deslizamiento y que las piezas puedan rotar en cualquier dirección.

Se recomienda un agujero de colocación de tolerancia H7 para d2.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.