AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
UTB-SST-ESD Elementos de deslizamiento con esfera
Tecnopolímero conductor ESD

Material
Cuerpo de tecnopolímero especial conductivo, color negro. Resistencia de volumen <105 Ωcm, método de prueba DIN IEC 93, resistencia de superficie < 105 Ω, método de prueba DIN 53482.
Esfera principal de AISI 316 acero inoxidable.
Esferas internas de soporte y deslizamiento de la esfera principal de AISI 316L acero inoxidable.
Características y aplicaciones
Los elementos de deslizamiento de esfera UTB-SST-ESD están particularmente indicados para aplicaciones en líneas de deslizamiento y transporte o fin de línea de producción.
Facilitan los movimientos tanto lineales como rotatorios, lo que favorece un deslizamiento máximo (véase Datos técnicos).
El tecnopolímero especial conductivo ESD previene la acumulación de cargas electrostáticas.
El elemento de desplazamiento de esfera UTB-SST-ESD está indicado para aplicaciones en zonas EPA, es decir, protegidas contra ESD.
La estructura de tecnopolímero autolubricante, que no requiere lubricación con aceites ni grasas, asegura la máxima limpieza.
La esfera de acero INOX es apropiada para mover cargas con superficies cortantes y angulosas.
Además, al tratarse de materiales resistentes a la corrosión, es posible realizar lavados, incluso frecuentes.
Accesorios bajo pedido
GN 509.3: anillos de fijación de acero INOX para facilitar la inserción y la extracción de los elementos UTB-SST-ESD.