AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RLS-U Bolas para ELEROLL
Tecnopolímero
Bolas
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.
Soporte de bolas
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro.
Características y aplicaciones
- Los elementos de bolas, adecuadamente fijados dentro de los perfiles de aluminio RLT-AL (Fig. 1) generan carriles de rodillos modulares para el manejo libre omnidireccional.
- Los elementos de bolas pueden combinarse con los elementos de rodillos RLT-U para diversas aplicaciones en diferentes campos: mesas de alimentación y descarga en maquinaria para construcción, almacenamiento, sistemas de recolección, maquinaria de empaquetado, etc.
- El bajo coeficiente de fricción entre la bola y el soporte de bolas elimina la necesidad de realizar lubricación de mantenimiento.
- La sección particular del perfil RLT-AL permite la fijación de los elementos de bola en el perfil sin la necesidad de tornillos u otros fijadores (Fig. 1).
- Los elementos de bolas se dividen correspondiendo a secciones previamente definidas (Fig. 2), a fin de crear carriles de rodillos de la longitud exacta que se requiera.
- Las bolas pueden quitarse y reemplazarse sin necesidad de desmontar todo el carril de rodillos, mediante el uso de un desarmador normal en la muesca correspondiente del soporte de bolas (Fig. 3).
Datos técnicos
Véase: Carriles de rodillos modulares ELEROLL.