AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
ANPS Anillos de retención desmontables
Montaje de sujeción, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Tornillos y tuercas
Se suministran dos tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno y dos tuercas de acero inoxidable AISI 316 montadas con los dos collares de fijación semipartidos.
Características y aplicaciones
- Adecuado para montaje en ejes locos como topes de extremo, para fijar indicadores de posición finales, poleas, ejes de soporte y otros componentes.
- Previenen daños en la superficie de los ejes.
- Material anticorrosivo: es posible su uso incluso en presencia de líquidos.
- Resistente a varios ciclos de limpieza con disolventes y otros agentes químicos, por lo que se pueden usar para aplicaciones en industria farmacéutica o alimentaria.
Datos técnicos
Montaje en ejes cilíndricos de tolerancia h7 ÷ h11.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Anillos de retención desmontables con chaveta DIN 6885/1