GN 705 Anillos de fijación

montaje de tornillos, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero pavonado.

Ejecuciones estándar

  • GN 705-A: montaje mediante un tornillo prisionero con cabeza ranurada para desarmador.
  • GN 705-E: montaje mediante un tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal.

Los anillos con d1 = 75 y 80 mm se proporcionan con dos tornillos prisioneros.

  • GN 705-E-ZB: montaje mediante un tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal.

Los anillos con d1 = 80 mm se proporcionan con dos tornillos prisioneros.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.